WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SJ3260T-5CZ-C6-S0

2D/3D CADWEBカタログ
仕様: SJ1000/2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル/PCワイヤリング対応 ソレノイドバルブ 標準タイプ
●ベースレス構造の低背形カセットタイプ
●ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)、10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ
●SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
●コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
●ワンサイドソレノイド
●4位置デュアル3ポート弁仕様あり
●マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 3 SJ3000
切換方式 2 2位置ダブルソレノイド
流量タイプ - 標準流量タイプ
パイロット仕様 - 内部パイロット
背圧防止弁 - なし
コイル仕様 T 節電回路付(長期連続通電タイプ)
定格電圧 5 DC24V
コモン仕様 - プラスコモン
コネクタ取出方法 C 集中配線専用
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
マニュアル - ノンロックプッシュ式
A,Bポート管接続口径 C6 Φ6ワンタッチ管継手
シングルソレノイド配線仕様 - シングル配線
制御方式 S0 メータアウト;カラー識別:シルバー
オーダーメイド仕様 - 標準

Go Top