![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SJ1000/2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル/PCワイヤリング対応 ソレノイドバルブ 標準タイプ
●ベースレス構造の低背形カセットタイプ
●ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)、10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ
●SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
●コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
●ワンサイドソレノイド
●4位置デュアル3ポート弁仕様あり
●マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
●ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)、10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ
●SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
●コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
●ワンサイドソレノイド
●4位置デュアル3ポート弁仕様あり
●マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | SJ3000 |
切換方式 | 2 | 2位置ダブルソレノイド |
流量タイプ | - | 標準流量タイプ |
パイロット仕様 | - | 内部パイロット |
背圧防止弁 | - | なし |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
コモン仕様 | - | プラスコモン |
コネクタ取出方法 | C | 集中配線専用 |
ランプ·サージ電圧保護回路 | U | ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
A,Bポート管接続口径 | C6 | Φ6ワンタッチ管継手 |
シングルソレノイド配線仕様 | - | シングル配線 |
制御方式 | - | 制御方式なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |