![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SGC Series クーラントバルブ 外部パイロット電磁形
●工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ
●低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
●最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
●寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
●CE標準対応
●Gねじ(ISO1179-1)標準対応
●エアオペレート形、外部パイロット電磁形
●低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
●最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
●寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
●CE標準対応
●Gねじ(ISO1179-1)標準対応
●エアオペレート形、外部パイロット電磁形
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 2 | SGC200 |
弁形式 | 1 | N.C. |
シール材質 | A | NBR |
圧力範囲 | 05 | 圧力範囲0~0.5MPa |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 15 | 1/2 |
搭載パイロット弁 | Y | 0.35Wタイプ(V116) |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | D | DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
ブラケット取付位置 | - | ブラケットなし |
オートスイッチ(弁開閉確認用) | - | オートスイッチなし(磁石なし) |
オートスイッチリード線長さ | - | 0.5m |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |