![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: S0700 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ 直接配管形 単体
●直接配管形[New]
●バルブ幅:7.4mm
●シリンダ駆動サイズ:~Φ32 (直接配管形)
●消費電力:0.35w
●質量:39g (直接配管形)
●バルブ幅:7.4mm
●シリンダ駆動サイズ:~Φ32 (直接配管形)
●消費電力:0.35w
●質量:39g (直接配管形)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 切換方式 | 2 | 2位置ダブル |
| 配管方式 | 6 | 直接配管形 |
| ファンクション | S | EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ |
| 電圧 | 5 | DC24V |
| リード線取出方法 | M | M形プラグコネクタ リード線300mm付(ランプ·サージ電圧保護回路付) |
| P,Eポート/A,Bポート口径 | C4 | Φ4用ワンタッチ管継手 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | S0700-82A-1 | 交換部品 サイレンサ |
|
KJP-02 | ミニチュア管継手 |
|
KQ2P-23 | プラグ |
|
KQ2P-04 | プラグ |
|
S070-14A | プラグコネクタAssy |
|
S070-14A-3 | プラグコネクタAssy |
|
S070-14A-6 | プラグコネクタAssy |
|
S070-14A-10 | プラグコネクタAssy |
| - | S0700-GS-2 | 交換部品 ガスケット·ビスAssy |
|
S070P-5BC | パイロット弁Assy |
|
S070P-5BC-1 | パイロット弁Assy |
|
KJH04-C1 | ワンタッチ管継手 |