![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: S0700 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ ベース配管形 単体
●直接配管形[New]
●バルブ幅:7.4mm
●シリンダ駆動サイズ:~Φ32 (直接配管形)
●消費電力:0.35w
●質量:39g (直接配管形)
●バルブ幅:7.4mm
●シリンダ駆動サイズ:~Φ32 (直接配管形)
●消費電力:0.35w
●質量:39g (直接配管形)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
配管方式 | 5 | ベース配管形 |
ファンクション | - | 標準タイプ |
電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | G | グロメット |
サブプレート有無 | - | サブプレートなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |