![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: RZQ Series 3ポジションシリンダ
●中間停止機構を搭載
●わずかな寸法延長で二段ストロークが可能
●わずかな寸法延長で二段ストロークが可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持形式 | A | 両端タップ |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
フルストローク | 125 | シリンダストローク 125mm |
一段目ストローク | 85 | |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |