![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: RSH Series ハイストッパシリンダ
●パレットをソフトに停止
●ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ
●ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ20)、Rc |
シリンダストローク | 15 | シリンダストローク 15mm |
作動方式 | D | 複動形 |
ローラー材質 | M | 炭素鋼 |
オプション | D | ロック機構付 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵 |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | RSH-R20 | 交換部品 ショックアブソーバ |
- | RSH20D-PS | 交換部品 パッキンセット |