![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2018年4月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:RSQ-Z →新シリーズで選定する |
仕様: RSQ Series ストッパシリンダ 取付高さ固定形
●豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化·省力化を実現
●オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
自動化·省力化を実現
●オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | A | 両端タップ |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ12-Φ16)、Rc(Φ20~Φ50) |
シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
作動方式 | B | 複動バネ入り形 |
ピストンロッド先端形状 | D | レバー形(エネルギー吸収調整可能) |
取付ボルト同梱 | - | 取付ボルトなし |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
RB1007-X225 | 交換部品 ショックアブソーバ |
- | RSQ32B-PS | 交換部品 パッキンセット |