![]() |
品番: |
仕様: RSG Series ストッパシリンダ 取付高さ調整形
●豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化·省力化を実現
●オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
自動化·省力化を実現
●オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
作動方式 | D | 複動形 |
ピストンロッド先端形状 | D | レバー形(エネルギー吸収調整形)ロック機構付 |
オートスイッチ | C73 | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
オートスイッチ追記号 | S | 1ヶ付 |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
RB1407-X552 | 交換部品 ショックアブソーバ |
- | RSG40D-PS | 交換部品 パッキンセット |