![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: RS2H Series ハイストッパシリンダ
●質量 最大22%削減(RS1Hとの比較)
●シリンダチューブ長さ 最大9mm短縮
(RS2H63-30ストロークの場合)
●パレットをソフトに停止
●ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ
●ロックリリース仕様(-XC102)
●シリンダチューブ長さ 最大9mm短縮
(RS2H63-30ストロークの場合)
●パレットをソフトに停止
●ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ
●ロックリリース仕様(-XC102)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
配管方向 | - | フランジ側 |
シリンダストローク | 30 | シリンダストローク 30mm |
作動方式 | T | 単動引込み形 |
ローラー材質 | L | 樹脂 |
オプション | - | オプションなし |
レバーとポートの位置関係 | - | ポート同一面 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵 |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | RS2H-R50 | 交換部品 ショックアブソーバ |
- | RS2H50T-PS | 交換部品 パッキンセット |