![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: RJ Series ショックアブソーバ ソフトタイプ
●最大作動回数1000万回
●搬送物のソフト停止
●M6~M27までラインナップ
●RBシリーズと取付けが互換
●使用速度に適したバリエーション選択が可能
Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
●搬送物のソフト停止
●M6~M27までラインナップ
●RBシリーズと取付けが互換
●使用速度に適したバリエーション選択が可能
Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
外径ねじサイズ·ストローク表示 | 2015 | 外径ねじサイズ:20mm;ストローク:15mm |
衝突速度範囲 | L | 0.05~1m/s |
キャップ付 | U | ウレタンキャップ付 |
オプション | - | 六角ナット:2ヶ,ストッパナット:- |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
RB20J | 六角ナット |
![]() |
RB20-X331 | フート金具 |
![]() |
RBC20C | 交換部品 キャップ |
![]() |
RBC20S | ストッパナット |