![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: RHC Series ハイパワーシリンダ
●汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力
●高速(3000mm/s)·軽負荷から中低速·重負荷までスムーズなクッショニング
●XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
●高速(3000mm/s)·軽負荷から中低速·重負荷までスムーズなクッショニング
●XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持金具 | L | 軸方向フート形 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 500 | シリンダストローク 500mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし(磁石内蔵) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
RHC-L032 | フート金具 |
![]() |
NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
RHC32-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
SOR-32 | 取付用ナット |