品番: |
仕様: RQ Series エアクッション付薄形シリンダ
●薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能
●吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
●コンパクトフート形金具を新たに追加
●オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
●吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
●コンパクトフート形金具を新たに追加
●オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | D | 二山クレビス形 |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
シリンダストローク | 40 | シリンダストローク 40mm |
ボディオプション | M | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
CQS-D020 | 二山クレビス | |
CQ-C020 | 2山クレビス受け金具 | |
I-G02 | 一山ナックルジョイント | |
IY-G02 | ナックル用ピン | |
Y-G02 | 二山ナックルジョイント | |
NT-02 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 | |
- | RQB20-PS | 交換部品 パッキンセット |