![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: RQ Series エアクッション付薄形シリンダ
●薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能
●吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
●コンパクトフート形金具を新たに追加
●オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
●吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
●コンパクトフート形金具を新たに追加
●オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
シリンダストローク | 35 | |
ボディオプション | - | ロッド先端めねじ(標準) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CQ-M5X85L | 取付ボルト |
![]() |
I-G04 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
IY-G04 | ナックル用ピン |
![]() |
Y-G04 | 二山ナックルジョイント |
![]() |
NT-04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
YA-03 | A形取付金具 |
![]() |
YU-03 | ジョイント |
![]() |
YB-03 | B形取付金具 |
- | RQB40-PS | 交換部品 パッキンセット |