![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: RLQ Series ロック付エアクッション薄形シリンダ
●エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ
●薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵
(片方向ロック)
●オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)
●薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵
(片方向ロック)
●オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | A | 両端タップ |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
ボディオプション | - | 標準(ロッド先端めねじ) |
ロック方向 | B | 後退方向ロック |
バイパス配管 | - | なし(非常停止) |
オートスイッチ | M9BWL | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
KR-06C | スパッタカバー |
![]() |
I-G04 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
IY-G04 | ナックル用ピン |
![]() |
Y-G04 | 二山ナックルジョイント |
![]() |
NT-04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
YA-03 | A形取付金具 |
![]() |
YU-03 | ジョイント |
![]() |
YB-03 | B形取付金具 |
![]() |
AS2200-N01-S | 金属スピードコントローラ |
![]() |
AS2200-N02-S | 金属スピードコントローラ |
![]() |
KRL06-01SW2 | エルボユニオン |