品番: |
仕様: RB Series ショックアブソーバ
●無調整で適切なエネルギー吸収
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
形式 | C | キャップ付 |
外径ねじサイズ·ストローク表示 | 1411 | 外径ねじサイズ:14mm;ストローク:11mm |
オプション | S | 六角ナット:2ヶ,ストッパナット:1ヶ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
RBC14S | ストッパナット | |
RBC14C | 交換部品 キャップ | |
RB14-X331 | フート金具 | |
RB14J | 六角ナット |