![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: RB Series ショックアブソーバ
●無調整で適切なエネルギー吸収
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
形式 | - | 基本形 |
外径ねじサイズ·ストローク表示 | 0805 | 外径ねじサイズ:8mm;ストローク:5mm |
オプション | - | 六角ナット:2ヶ,ストッパナット:- |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
RB08S | ストッパナット |
![]() |
RB08-X331 | フート金具 |
![]() |
RB08J | 六角ナット |