WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
PSH-RT-01-W

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: PSH Series 3画面 結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)
●加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加 [New]
●結露チェッカーがトラブル防止
  配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
●結露把握したい配管に接続するだけ!
  コンパクトなサイズで取付簡単
●相対湿度の見える化
  リアルタイムにデジタル表示
●遠隔監視·状態監視
  スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
出力仕様 RT スイッチ出力1+スイッチ出力2+アナログ電圧出力(スイッチ出力は、NPNまたはPNP切替式),工場出荷時(加圧下相対湿度表示):OFF
単位仕様 - 単位切換機能付
配管仕様 01 R1/8
オプション1 W コネクタ付リード線(2m、防水)
オプション2 - なし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ZS-46-5F コネクタ付リード線

Go Top