![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PSE560 Series 汎用流体用圧力センサ
●接液部SUS316L
●IP65
●幅広い流体に適応
●アナログ出力(電圧/電流)
●低リーク。フェイスシール、コンプレッション継手の選択可能
●IP65
●幅広い流体に適応
●アナログ出力(電圧/電流)
●低リーク。フェイスシール、コンプレッション継手の選択可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
センサレンジ | 0 | 正圧用[0~1MPa] |
管接続口径 | 02 | R1/4(M5めねじ付) |
出力仕様 | - | 1~5V 電圧出力タイプ |
オプション | C2 | 圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZS-31-X175 | 絞り弁付アダプタ |
- | ZS-31-X186 | 絞り弁付アダプタ |
- | ZS-31-X188 | 絞り弁付アダプタ |
- | ZS-31-X189 | 絞り弁付アダプタ |
![]() |
ZS-48-A | オリフィス |
![]() |
ZS-28-C | センサ接続用コネクタ |