![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PSE300 Series 2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ コネクタ接続タイプ
●適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
●電圧入力、電流入力に対応
●応答時間1ms
●省スペース、縦横密着設置可能
●パネルマウント、ブラケット、DINレール取付
●電圧入力、電流入力に対応
●応答時間1ms
●省スペース、縦横密着設置可能
●パネルマウント、ブラケット、DINレール取付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
入力仕様 | 0 | 電圧入力 |
入出力仕様 | 3 | PNP2出力+1-5V出力 |
単位仕様 | - | 単位切換機能付 |
オプション1 | - | なし |
オプション2 | - | なし |
オプション3 | - | なし |