![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PFMB7 Series 2色表示 デジタルフロースイッチ
●3画面デジタルフローモニタ追加 [New]
●乾燥空気、N2
●ノングリース仕様
●流量調整弁一体化
●小型、省スペース
●乾燥空気、N2
●ノングリース仕様
●流量調整弁一体化
●小型、省スペース
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格流量範囲(流量レンジ) | 102 | 10~1000L/min |
ねじの種類 | - | Rc |
配管口径 | 04 | 1/2 |
出力仕様 | A | OUT1:NPN;OUT2:NPN |
オプション1 | - | コネクタ付リード線(2m) |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
オプション2 | R | ブラケット付 |
校正証明書 | A | 校正証明書付 |