WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
PFM750S-C6-C-M

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: PFM7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型
●空気、N2、Ar、CO2
●ノングリース仕様
●流量調整弁一体化
●小型、軽量、省スペース
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
定格流量範囲(流量レンジ) 50 1~50(25)L/min
流量調整弁 S
管接続口径 C6 Φ6ワンタッチ管継手
配管取出方向 - ストレート
出力仕様 C NPN(1出力)+アナログ(1-5V)
単位仕様 M SI単位固定
取扱説明書 - 取扱説明書付(和英併記)
校正証明書 - 校正証明書なし
オプション1 - コネクタ付リード線付(2m)
オプション2 - なし
オーダーメイド仕様 - 標準

Go Top