![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PFM3 Series 流量センサフローモニタ
●空気、N2、Ar、CO2
●ノングリース仕様
●流量調整弁一体化
●小型、軽量、省スペース
●ノングリース仕様
●流量調整弁一体化
●小型、軽量、省スペース
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
入力仕様 | 0 | 電圧入力 |
出力仕様 | 0 | NPN2出力+1-5V出力 |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
オプション1 | L | 電源·出力接続ケーブル |
オプション2 | B | パネルマウントアダプタ |
オプション3 | F | センサ接続用コネクタ付 |
取扱説明書 | - | 取扱説明書付(和英併記) |
校正証明書 | - | 校正証明書なし |