![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PFG300 Series 3画面 デジタルフローモニタ
●最大12,000L/minまでの測定が可能
●測定値を見ながら設定が可能
●消費電流 25mA以下
●NPN/PNP切替機能
●レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
●簡単3ステップ設定
●測定値を見ながら設定が可能
●消費電流 25mA以下
●NPN/PNP切替機能
●レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
●簡単3ステップ設定
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
タイプ | 3 | 分離型モニタ部 |
入力仕様 | 0 | 電圧入力 |
出力仕様 | RT | 2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力 |
単位仕様 | - | 単位切換機能付 |
オプション1 | L | 電源·出力接続リード線(リード線長さ2m) |
オプション2 | B | パネルマウントアダプタ |
オプション3 | F | センサ接続用コネクタ(PFMB用) |
オプション4 | - | 取扱説明書:○;校正証明書:- |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZS-46-5L | コネクタ付リード線 |
![]() |
ZS-46-B | パネルマウントアダプタ |
![]() |
ZS-28-C-1 | センサ接続用コネクタ |