![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PF3W Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ 表示一体型
●出力仕様バリエーション追加 [New]
PF3W7:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
アナログ電流2出力タイプ(流量+温度)
●3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series [New]
●3色表示·2画面表示の流量センサ
●温度センサ一体化
●40%小型化(弊社PF2W比較)
●IP65対応、ノングリース仕様
●使用流体温度0~90℃
●塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応
●IO-Linkに対応(オーダーメイド
PF3W7:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
アナログ電流2出力タイプ(流量+温度)
●3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series [New]
●3色表示·2画面表示の流量センサ
●温度センサ一体化
●40%小型化(弊社PF2W比較)
●IP65対応、ノングリース仕様
●使用流体温度0~90℃
●塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応
●IO-Linkに対応(オーダーメイド
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
タイプ | 7 | 表示一体型 |
定格流量範囲(流量レンジ) | 20 | 2~16L/min |
流量調整弁 | S | あり |
ねじの種類 | - | Rc |
配管口径 | 03 | 3/8 |
出力仕様/温度センサ | D | OUT1流量:NPN;OUT2流量:アナログ4~20mA,温度:-;温度センサなし |
リード線/オプション | - | M8コネクタ付リード線あり(3m) |
単位仕様 | M | 瞬時流量:L/min;積算流量:L;温度:℃ |
ブラケット | - | ブラケットなし |
校正証明書(流量のみ) | - | 校正証明書なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |