WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
PF3W720-04-A-M

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: PF3W Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ 表示一体型
●出力仕様バリエーション追加 [New]
  PF3W7:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
       アナログ電流2出力タイプ(流量+温度)
●3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series [New]
●3色表示·2画面表示の流量センサ
●温度センサ一体化
●40%小型化(弊社PF2W比較)
●IP65対応、ノングリース仕様
●使用流体温度0~90℃
●塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応
●IO-Linkに対応(オーダーメイド
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
タイプ 7 表示一体型
定格流量範囲(流量レンジ) 20 2~16L/min
流量調整弁 - なし
ねじの種類 - Rc
配管口径 04 1/2
出力仕様/温度センサ A OUT1流量:NPN;OUT2流量:NPN,温度:-;温度センサなし
リード線/オプション - M8コネクタ付リード線あり(3m)
単位仕様 M 瞬時流量:L/min;積算流量:L;温度:℃
ブラケット - ブラケットなし
校正証明書(流量のみ) - 校正証明書なし
オーダーメイド仕様 - 標準

Go Top