WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
PF3W520S-04-1T-RZ

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: PF3W5-Z Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ 分離型センサ部
●出力仕様バリエーション追加 [New]
  PF3W7-Z:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
        アナログ電流2出力タイプ(流量+温度)
●3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応 [New]
●適用流体:水、エチレングリコール水溶液
●軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
●IO-Linkに対応
●3色表示・2画面表示対応
●温度センサ&流量調整弁に対応
●使用流体温度0~90℃
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
タイプ 5 分離型センサ部
定格流量範囲 20 2~16L/min
流量調整弁 S あり
ねじの種類 - Rc
配管口径 04 1/2
出力仕様 1T OUT1流量:アナログ1~5V;OUT2温度:アナログ1~5V;温度センサ付
リード線 - M8コネクタ付リード線あり(3m)
銘板記載単位 - 瞬時流量:L/min;温度:℃
ブラケット R ブラケット付
校正証明書(流量のみ) - 校正証明書なし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ZS-40-K ブラケット
ZS-40-A コネクタ付リード線

Go Top