![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PF3W Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ 分離型センサ部
●出力仕様バリエーション追加 [New]
PF3W7:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
アナログ電流2出力タイプ(流量+温度)
●3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series [New]
●3色表示·2画面表示の流量センサ
●温度センサ一体化
●40%小型化(弊社PF2W比較)
●IP65対応、ノングリース仕様
●使用流体温度0~90℃
●塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応
●IO-Linkに対応(オーダーメイド
PF3W7:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
アナログ電流2出力タイプ(流量+温度)
●3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series [New]
●3色表示·2画面表示の流量センサ
●温度センサ一体化
●40%小型化(弊社PF2W比較)
●IP65対応、ノングリース仕様
●使用流体温度0~90℃
●塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応
●IO-Linkに対応(オーダーメイド
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格流量範囲(流量レンジ) | 20 | 2~16L/min |
流量調整弁 | - | なし |
ねじの種類 | - | Rc |
配管口径 | 04 | 1/2 |
出力仕様/温度センサ | 1 | OUT1流量:アナログ1~5V;OUT2温度:-;温度センサなし |
リード線 | - | M8コネクタ付リード線あり(3m) |
銘板記載単位 | - | 瞬時流量:L/min;温度:℃ |
ブラケット | - | なし |
校正証明書(流量のみ) | - | 校正証明書なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |