WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
PF3A703H-10-CS

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: PF3A7□H Series 3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ
●4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を追加[New]
●適用流体:空気、N2
●レンジアビリティ 100:1
  1台で幅広い流量の計測が可能
●耐水分·耐異物性向上
●IO-Linkに対応
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
タイプ 7 表示一体型
定格流量範囲(流量レンジ) 03 30~3000L/min
流量タイプ H 大流量タイプ
ねじの種類 - Rc
配管口径 10 1
出力仕様 CS OUT:NPN;FUNC:アナログ電圧出力 外部入力
オプション - M12コネクタ付リード線付(3m)
単位仕様 - 単位切換機能付
校正証明書 - 校正証明書なし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ZS-37-A M12コネクタ付リード線

Go Top