![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PF2W Series 水用 デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部
●一体型、モニタ分離型を用意
●スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力
●積算流量、瞬時流量切換可能
●高温90℃ も対応可
●IP65
●スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力
●積算流量、瞬時流量切換可能
●高温90℃ も対応可
●IP65
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
流量範囲 | 40 | 5~40L/min |
ねじの種類 | - | Rc |
配管口径 | 04 | 1/2 |
リード線 | - | M12コネクタ付リード線3m |
出力仕様 | - | 仕様:モニタ部用出力;適用モニタ部型式:PF2W300シリーズ |
オプション出力仕様"1"選定時のみ | - | なし |