![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ
●乾燥空気、N2
●3色表示3画面対応
●1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
●ノングリース
●IO-Link対応
●3色表示3画面対応
●1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
●ノングリース
●IO-Link対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
タイプ | 7 | 表示一体型 |
定格流量範囲 | 102 | 10~1000L/min |
ねじの種類 | - | Rc |
配管口径 | 04 | 1/2 |
出力仕様 | C | OUT1:NPN;OUT2:アナログ電圧出力 |
オプション1 | - | M8コネクタ付リード線付(3m) |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
オプション2 | - | なし |
校正証明書 | - | 校正証明書なし |