![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
●3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
遠隔ラインのモニタリングが可能
●乾燥空気、N2、Ar、CO2
●1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
●耐水分·耐異物性向上
●小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
●低消費電流:35mA以下
●ノングリース
●IO-Link対応
遠隔ラインのモニタリングが可能
●乾燥空気、N2、Ar、CO2
●1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
●耐水分·耐異物性向上
●小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
●低消費電流:35mA以下
●ノングリース
●IO-Link対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
タイプ | 7 | 表示一体型 |
定格流量範囲(流量レンジ) | 21 | 2~200L/min |
流量調整弁 | - | 流量調整弁:なし;配管引出方向:ストレート |
配管口径 | C8 | Φ8mm |
出力仕様 | L4 | OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ4-20mA |
オプション1 | - | コネクタ付リード線(2m) |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
オプション2 | R | ブラケット(流量調整弁なし用) |
校正証明書 | - | 校正証明書なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZS-33-D | コネクタ付リード線 |
![]() |
ZS-33-M | ブラケット |