![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PF2A Series 空気用 デジタルフロースイッチ 表示一体型
●一体型、モニタ分離型を用意
●スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力
●積算流量、瞬時流量切換可能
●IP65
●4チャンネルフローモニタ
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能
●スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力
●積算流量、瞬時流量切換可能
●IP65
●4チャンネルフローモニタ
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
流量範囲 | 51 | 50~500L/min |
ねじの種類 | - | Rc |
配管口径 | 04 | 1/2 |
出力仕様 | 27 | NPNオープンコレクタ2出力 |
リード線 | - | M12コネクタ付リード線 3m |
単位仕様 | M | SI単位固定 |