![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PB1000A Series プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) 接液部材質:ポリプロピレン、ステンレス仕様 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
駆動方式 | 1 | 電磁弁内蔵型 |
ねじの種類 | - | Rc |
オプション | BN | フート付,サイレンサ付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | KT-PB1A-1 | チェック弁セット |
- | KT-PB1A-4 | パッキンセット |
- | KT-PB1A-9 | ダイヤフラムセット |
![]() |
SYJ314M-5H-Q | 電磁弁セット |
- | KT-PB1-3 | フート |
- | KT-PB1A-7 | ポートセット |
![]() |
AN120-M5 | サイレンサ |