![]() |
品番: |
仕様: MY3M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
●メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ16)、Rc(Φ25~Φ63) |
シリンダストローク | 2800 | |
ストローク調整ユニット記号 | H | 左側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XB11 | ロングストロークタイプ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
MY-S50A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S50B | サイドサポートB |
![]() |
KA00402 | 交換部品 パッキンセット |
- | MY3B63-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY3B63-16A-2800 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY3B63-16B-2800 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
![]() |
RB2725 | 標準(ショックアブソーバRBシリーズ)ストローク調整ユニットH |
![]() |
MY3M-A63H2 | ストローク調整ユニット |
![]() |
MY3M-A63H1 | ストローク調整ユニット |