![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY3M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
●メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ16)、Rc(Φ25~Φ63) |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
ストローク調整ユニット記号 | L6L | 左側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、ショートスペーサ付、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 |
オートスイッチ | M9BW | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
MY-S25A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S25B | サイドサポートB |
![]() |
KA00309 | 交換部品 Oリング |
- | MY3B25-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY3B25-16A-100 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY3B25-16B-100 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
- | MY3B25-16C-100 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
![]() |
RB1007 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
MY3M-A25L2 | ストローク調整ユニット |
![]() |
MY3M-A25L1-6 | ストローク調整ユニット |