WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MY3B50-600L-M9BL3

2D/3D CADWEBカタログ
仕様: MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
●メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
種類 B 標準タイプ エアクッション
チューブ内径 50 チューブ内径 50mm
ポートねじの種類 - Rc
シリンダストローク 600 シリンダストローク 600mm
ストローク調整ユニット記号 L 左側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付
オートスイッチ M9BL 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号 3
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
GR-S-020 グリスパック
MY3B50-PS 交換部品 パッキンセット
MY3B50-16C-600 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド
MY3B40-16B-600 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド
MY3B40-16C-600 交換部品 パッキンセット:シールベルト
KA00320 交換部品 Oリング
MYA50-15-AC596 交換部品 パッキンセット
RB1412 アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様
MY3B-A50L2 ストローク調整ユニット
MY3B-A50L1 ストローク調整ユニット

Go Top