![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
●メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
種類 | B | 標準タイプ エアクッション |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 120 | |
ストローク調整ユニット記号 | H | 左側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | MY3B25-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY3B25-16C-125 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY3B25-16B-125 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
![]() |
KA00309 | 交換部品 Oリング |
- | MYA25-15-R6657 | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
RB1412 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
MY3B-A25H2 | ストローク調整ユニット |
![]() |
MY3B-A25H1 | ストローク調整ユニット |