![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
●メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
種類 | A | ショートタイプ ラバークッション |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 250 | |
ストローク調整ユニット記号 | - | 左側:ユニットなし、右側:ユニットなし |
オートスイッチ | M9BWL | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | MY3A25-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY3A25-16C-250 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
- | MY3A25-16B-250 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
![]() |
KA00309 | 交換部品 Oリング |
- | MYA25-15-R6657 | 交換部品 パッキンセット |