![]() |
品番: |
仕様: MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
●メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ガイド追記号 | HT | リニアガイド2軸 |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
ストローク | 75 | |
ストローク調整ユニット記号 | L | 左側:L 低荷重用ショックアブソーバ、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XB10 | 中間ストローク 専用ボディー使用 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
RB1007 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
MY2HT-A16L2 | ストローク調整ユニット |
![]() |
MY2HT-A16L1 | ストローク調整ユニット |
![]() |
KA00309 | 交換部品 Oリング |
- | MY2BH16G-50 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-100 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-150 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-200 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-250 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-300 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-350 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-400 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-450 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-500 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-550 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-600 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2B16-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY16-16C-75 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY2H16-16B-75 | 交換部品 パッキンセット |