![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付すべり軸受ガイド形、カムフォロアガイド形
●保護カバーにより防塵、耐水性が向上、さらにサイドシールにより
側面部からの浸入防止
側面部からの浸入防止
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ガイド形式 | M | すべり軸受ガイド形 |
サイドシール | - | サイドシールなし |
チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ16~Φ20)、Rc(Φ25~Φ63) |
配管形式 | G | 集中配管形 |
シリンダストローク | 1000 | シリンダストローク 1000mm |
ストローク調整ユニット記号 | - | 左側:ユニットなし、右側:ユニットなし |
オートスイッチ | M9BWL | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
MY-S63A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S63B | サイドサポートB |
![]() |
KA00777 | 交換部品 パッキンセット |
- | MY1M63-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY63-16A-1000 | 交換部品 パッキンセット |
- | MY63-16B-1000 | 交換部品 パッキンセット |
- | MYMW-63-1000 | カバーユニット |