![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
●ヘッドカバー4方向から配管可能
●配置状況に応じて現場での配管対応可能
●クッションニードル調整が容易
上面配置により作業性が向上
●オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)
●ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上
●取付·性能は従来同様で質量を削減
●配置状況に応じて現場での配管対応可能
●クッションニードル調整が容易
上面配置により作業性が向上
●オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)
●ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上
●取付·性能は従来同様で質量を削減
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
配管形式 | G | 集中配管形 |
シリンダストローク | 250 | シリンダストローク 250mm |
ストローク調整ユニット記号 | L | 左側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 |
エンドロックの位置 | - | エンドロックなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
KB00267 | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
KB00217 | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
KB00037 | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
KA00048 | 交換部品 パッキンセット |
- | MYH25-15BK2902B | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
KA00311 | 交換部品 Oリング |
- | MYB25-16GA5900 | 交換部品 パッキンセット:クッションボスガスケット |
- | MY1H25-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MY-S25A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S25B | サイドサポートB |
- | MY1B25-16B-250 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
- | MY25-16C-250 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
![]() |
MYH-A25L2 | ストローク調整ユニット |
![]() |
MYH-A25L1 | ストローク調整ユニット |
![]() |
RB1007 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |