![]() |
品番: 2013年7月に生産中止しました。 →新シリーズで選定する |
仕様: MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
●吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
●パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ·溝付
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
●パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ·溝付
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ10~Φ20),Rc(Φ25~Φ40) |
配管形式 | G | 集中配管形 |
シリンダストローク | 500 | シリンダストローク 500mm |
ストローク調整ユニット記号 | L | 左側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 |
エンドロックの位置 | - | エンドロックなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし(磁石内蔵) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | X417W | ホルダ取付金具 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | MYH16-15BK2900B | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MY-S20A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S20B | サイドサポートB |
![]() |
KA00309 | 交換部品 Oリング |
![]() |
KB00257 | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
KB00202 | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
KA00057 | 交換部品 パッキンセット |
- | MYH20-15BK2901B | 交換部品 パッキンセット |
- | MY1H20-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY20-16A-500 | 交換部品 パッキンセット |
- | MY20-16B-500 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
![]() |
MYH-A20L2 | ストローク調整ユニット |
![]() |
MYH-A20L1 | ストローク調整ユニット |