![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY1B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形
●5種類のガイド形式を標準化
●積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
●積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ10~Φ20)、Rc(Φ25~Φ100) |
配管形式 | G | 集中配管形 |
シリンダストローク | 600 | シリンダストローク 600mm |
ストローク調整ユニット記号 | - | 左側:ユニットなし、右側:ユニットなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MY-S32A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S32B | サイドサポートB |
![]() |
MY-J50 | フローティング機構ブラケット |
![]() |
KA00402 | 交換部品 パッキンセット |
- | MY1B50-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MYB50-15CA7165B | 交換部品 パッキンセット |
- | MY50-16A-600 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY50-16B-600 | 交換部品 パッキンセット |
- | MY50-16BW-600 | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |