![]() |
品番: 2013年4月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:MY1B-Z →新シリーズで選定する |
仕様: MY1B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形
●5種類のガイド形式を標準化
●積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
●積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ10~Φ20)、Rc(Φ25~Φ100) |
配管形式 | - | 標準形 |
シリンダストローク | 1400 | シリンダストローク 1400mm |
ストローク調整ユニット記号 | H | 左側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 |
オートスイッチ | Z73L | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MY-S32A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S32B | サイドサポートB |
![]() |
MY-J40 | フローティング機構ブラケット |
![]() |
MYAJ40 | フローティング機構ブラケット |
![]() |
KA00320 | 交換部品 Oリング |
![]() |
MYB40-15BA5902B | 交換部品 パッキンセット:サイドスクレーパ |
- | MY1B40-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY40-16C-1400 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY40-16B-1400 | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MY-A40H2 | ストローク調整ユニット |
![]() |
MY-A40H1 | ストローク調整ユニット |
![]() |
RB2015 | ショックアブソーバ |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |