品番: |
仕様: MY1B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形
●軽量化を追求してリフレッシュ
●質量17%減(従来MY1Bとの比較)
●オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能
●ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上
●取付寸法は従来品と互換有り
●質量17%減(従来MY1Bとの比較)
●オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能
●ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上
●取付寸法は従来品と互換有り
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
配管形式 | - | 標準形 |
シリンダストローク | 550 | |
ストローク調整ユニット記号 | L6 | 左側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付(チューブ内径16の場合アジャストボルトなし)、ショートスペーサ付、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付(チューブ内径16の場合アジャストボルトなし)、ショートスペーサ付 |
オートスイッチ | M9BAL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
MY-S25A | サイドサポートA | |
MY-S25B | サイドサポートB | |
MY-J32 | フローティング機構ブラケット | |
MYAJ32 | フローティング機構ブラケット | |
KA00320 | 交換部品 Oリング | |
- | MYB32-15BA5901B | 交換部品 パッキンセット:サイドスクレーパ |
- | MYB32-16GA5901 | 交換部品 パッキンセット:クッションボスガスケット |
- | MY1B32-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY32-16C-550 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY1B32-16B-550 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
MY-A32L2-6 | ストローク調整ユニット | |
MY-A32L2-6N | スペーサ | |
MY-A32L1-6 | ストローク調整ユニット | |
MY-A32L1-6N | スペーサ | |
RB1412 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 | |
GR-S-010 | グリスパック |