![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXY Series エアスライドテーブル ロングストロークタイプ
●高剛性、高精度
●最長400ストロークに対応
●最長400ストロークに対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
アジャスタオプション | C | メタルストッパ |
片側集中配管、スイッチレール | - | 片側集中配管、スイッチレール付 |
オートスイッチ | M9PZ | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | MXY6-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MXY-A627 | アジャストボルト |
![]() |
MXY-A638 | アジャストボルト |