![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXW Series エアスライドテーブル
●リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット
●どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定
●どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ8~Φ16)),Rc(Φ20~Φ25) |
シリンダストローク | 150 | シリンダストローク 150mm |
オプション | B | ショックアブソーバ2ケ付 |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
GR-L-005 | グリスパック |
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
- | MXW16-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | RB1007-X552 | ショックアブソーバ |