![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXQA Series エアスライドテーブル 両側配管タイプ
●全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリンダ内径 | 8 | チューブ内径 8mm |
ボディオプション | A | 両側配管タイプ |
ストローク | 10 | ストローク 10mm |
アジャスタオプション | Z | アジャスタなし |
機能オプション | - | オプションなし |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MXQA-A827 | ラバーストッパ仕様 |
![]() |
MXQA-A887 | ダンパ付メタルストッパ |
![]() |
MXQA-A838 | メタルストッパ |
![]() |
RJ0603N | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
MXQA-CS8 | ダンパ付メタルストッパ 前進端 |
![]() |
MXQA-CT8 | ダンパ付メタルストッパ 後退端 |
![]() |
MXQB-A887 | ダンパ付メタルストッパ |
![]() |
MXQA-AS8 | ラバーストッパ 前進端 |
![]() |
MXQA-AT8 | ラバーストッパ 後退端 |
![]() |
MXQA-JS8 | ショックアブソーバRJ 前進端 |
![]() |
MXQA-JT8 | ショックアブソーバRJ 後退端 |
![]() |
MXQB-CS8 | ダンパ付メタルストッパ 前進端 |
![]() |
MXQB-CT8 | ダンパ付メタルストッパ 後退端 |
![]() |
MXQA-AS12 | ラバーストッパ 前進端 |
![]() |
MXQA-AT12 | ラバーストッパ 後退端 |
![]() |
MXQA-JS12 | ショックアブソーバRJ 前進端 |
![]() |
MXQA-JT12 | ショックアブソーバRJ 後退端 |
![]() |
MXQA-A877 | アジャスタ ダンパ付メタルストッパ仕様 |