![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXQ Series エアスライドテーブル
●ガイドレールとテーブルを一体化
●循環式リニアガイド採用で高剛性·高精度
●循環式リニアガイド採用で高剛性·高精度
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
対称形 | - | 標準タイプ |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
アジャスタオプション | - | なし |
機能オプション | - | 標準 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
GR-L-005 | グリスパック |
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |